??
Výběr CAD modelu
K0986.1202
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0986 - Svěrací kroužky se závitem
Kusovník
K0986.1202
BESTKIPP
Objednací číslo
K0986.1202 mm
MATERIAL
Základní těleso
Nerezová ocel
B
Šířka
11
C
C (DIN 912)
M4x12
D1
Závit
M12 mm
D2
Průměr
28 mm
R
Kus
31.8 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0411 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245156511
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions